Installationskleinverteiler WIV GST18i3 20/6
Numer produktu [undefined]
Wieland-Installationsverteiler, Leistung: 20 KVA, mit Leistungsschutzschalter B 16 A, 2 schaltbare GST 18/3-Abgänge, 2 Schuko-Steckdose nicht schaltbar, 4 Abgänge GST 18/5 dreiphasig, incl. Absicherung, schalt- bar, Einspeisung: 400 V AC/32 A, CEE-Stecker mit 3 m Gummischlauchleitung incl. Zugentlastung und Knickschutz, 1 Schalter 3-polig 40 A, FI-Schutz: 4-polig, 40 A/0,03 A, Type: WIV GST 18 ..
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF